Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10295083 | 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Bits med spår
|
|
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | 3222 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 1000 I lager |
M2 x 0.4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | 460 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5326 kr - 0,799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,6366 kr - 0,7858 kr | 3000 I lager |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1065 kr - 2,6006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7171 kr - 0,8852 kr | 5035 I lager |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4127 kr - 0,5095 kr | 3154 I lager |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4179 kr - 0,516 kr | 63 I lager |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,8857 kr - 1,0934 kr | 1359 I lager |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1771 kr - 2,6879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1109 kr - 2,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4259 kr - 0,5257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4083 kr - 0,5042 kr | 395 I lager |
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5181 kr - 0,6397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4599 kr - 0,5678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta