10295083
50M025045H006
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4577 kr |
| 5000 - 19999 | 0,4119 kr |
| 20000 + | 0,3707 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvudets höjd | 0.059 in |
|---|---|
| Huvudets höjd | 1.5 mm |
| Gängans längd | 4.5 mm |
| Gängans längd | 0.177 in |
| Gängstorlek | M2.5 |
| Färg | Naturfärgad |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Platt försänkt huvud |
| Specifikationer | DIN 963, NF E 25-123 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | DIN 963 |
| Specifikationer | NF E 25-123 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta