Meny Sök

Skruv Kryssbits M6 x 1.0 41.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

En försänkt skruv med krysshuvud av naturfärgad nylon, utgör en fästanordning med låg vikt som kan användas för många ändamål i olika branscher. Nylon innebär en god balans mellan mekaniska styrka och isoleringsegenskaper.
Essentra artikelnummer:

10298176

Tillverkarens artikelnummer:

50M060100I045

1359 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,0934 kr
2500 - 9999 0,9841 kr
10000 + 0,8857 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

546,70 kr

500 x 1,0934 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta huvuddiameter 10.9 mm
Maximal huvuddiameter 12.6 mm
Huvudets höjd 3.3 mm
Gängans längd 41.7 mm
Gängstorlek M6 x 1.0
Färg Naturfärgad
Drevtyp Kryssbits
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss