10297520
50M050080I020
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5678 kr |
| 5000 - 19999 | 0,511 kr |
| 20000 + | 0,4599 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minsta huvuddiameter | 0.35 in |
|---|---|
| Minsta huvuddiameter | 8.9 mm |
| Maximal huvuddiameter | 10.4 mm |
| Maximal huvuddiameter | 0.409 in |
| Huvudets höjd | 0.106 in |
| Huvudets höjd | 2.7 mm |
| Gängans längd | 0.681 in |
| Gängans längd | 17.3 mm |
| Gängstorlek | M5 x 0.8 |
| Färg | Naturfärgad |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Platt försänkt huvud |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta