Meny Sök

Screw Crossed Drive M3.5 12.0 mm Nylon Natural

A countersunk screw with a Philips drive made from natural Nylon, resulting in a lightweight fastener with a wide range of applications in various industries. Nylon offers a good balance of mechanical strength and insulation properties.
Artikelnummer:

50M035060I012

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 2999 0,7757 kr
3000 - 4999 0,6214 kr
5000 + 0,5171 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

775,70 kr

1000 x 0,7757 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minimum Head Diameter 6.9 mm
Maximum Head Diameter 8.2 mm
Head Height 2.3 mm
Thread Length 12.0 mm
Thread Size M3.5
Colour Natural
Drive Type Crossed Drive
Screw Type Machine Screw
Head Type Flat Countersunk Head
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss