Meny Sök

Skruv Kryssbits M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

En försänkt skruv med krysshuvud av naturfärgad nylon, utgör en fästanordning med låg vikt som kan användas för många ändamål i olika branscher. Nylon innebär en god balans mellan mekaniska styrka och isoleringsegenskaper.
Essentra artikelnummer:

10298695

Tillverkarens artikelnummer:

50M080125I020

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,606 kr
2500 - 9999 2,3455 kr
10000 + 2,1109 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 303,00 kr

500 x 2,606 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta huvuddiameter 15.4 mm
Maximal huvuddiameter 17.3 mm
Huvudets höjd 4.6 mm
Gängans längd 15.4 mm
Gängstorlek M8 x 1.25
Färg Naturfärgad
Drevtyp Kryssbits
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss