Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0212 kr - 1,0212 kr | 990 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,7379 kr - 1,7379 kr | 27821 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0212 kr - 1,0212 kr | 17457 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2854 kr - 1,2854 kr | 7751 I lager |
M4 X 0.7
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bits med spår
|
||
0,8665 kr - 0,8665 kr | 6395 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,363 kr - 1,363 kr | 2700 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0212 kr - 1,0212 kr | 30004 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0212 kr - 1,0212 kr | 13394 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2481 kr - 1,2481 kr | 6308 I lager |
M3
|
Svart
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,5799 kr - 1,5799 kr | 12617 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,228 kr - 1,228 kr | 14158 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2481 kr - 1,2481 kr | 33269 I lager |
M3
|
Svart
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,7379 kr - 1,7379 kr | 3587 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,7809 kr - 1,7809 kr | 16599 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0255 kr - 1,0255 kr | 2000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,9246 kr - 1,9246 kr | 1000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,9677 kr - 1,9677 kr | 11000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,8097 kr - 1,8097 kr | 6944 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
10050910 | 1,2567 kr - 1,2567 kr | 17205 I lager |
M4
|
Svart
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
|
1,0168 kr - 1,0168 kr | 10800 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta