Meny Sök

Låsande skruvar – Knapphuvud

I lager

Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583.
  • Utformade för att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Köp
34,8271 kr - 49,753 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
30.0
M4
2.8
4.5
36,4487 kr - 52,0697 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
60.0
M4
2.8
4.5
32,1684 kr - 45,955 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
12.0
M4
2.8
4.5
36,1563 kr - 51,6519 kr 240 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
20.0
M5
3.7
5.5
36,4487 kr - 52,0697 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
50.0
M4
2.8
4.5
29,9087 kr - 42,7267 kr 23 I lager
10.5
4.70
303 Rostfritt stål
80.0
M6
4.2
6.5
29,9087 kr - 42,7267 kr 78 I lager
10.5
4.70
303 Rostfritt stål
50.0
M6
4.2
6.5
27,6755 kr - 39,5365 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
303 Rostfritt stål
30.0
M4
2.8
4.5
36,4222 kr - 52,0317 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
40.0
M4
2.8
4.5
32,7001 kr - 46,7146 kr 161 I lager
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
16.0
M4
2.8
4.5
35,3587 kr - 50,5124 kr 944 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
16.0
M5
3.7
5.5
38,0439 kr - 54,3484 kr 204 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
30.0
M5
3.7
5.5
34,0295 kr - 48,6135 kr 310 I lager
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
25.0
M4
2.8
4.5
38,0439 kr - 54,3484 kr 170 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
40.0
M5
3.7
5.5
38,0439 kr - 54,3484 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
25.0
M6
4.2
6.5
22,3318 kr - 31,9027 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 303
10.0
M2.5
1.7
2.8
31,7431 kr - 45,3473 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 303
60.0
M4
2.8
4.5
38,0439 kr - 54,3484 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
40.0
M6
4.2
6.5
28,7124 kr - 41,0176 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 303
20.0
M4
2.8
4.5
38,6819 kr - 55,26 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
50.0
M6
4.2
6.5
  • av 7
Låsskruv Knapphuvud M4 30.0 316 Rostfritt stål

20189099

Prisintervall
49,753 kr - 34,8271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 60.0 316 Rostfritt stål

20189129

Prisintervall
52,0697 kr - 36,4487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 12.0 316 Rostfritt stål

20189051

Prisintervall
45,955 kr - 32,1684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M5 20.0 316 Rostfritt stål

20189150

Prisintervall
51,6519 kr - 36,1563 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M4 50.0 316 Rostfritt stål

20189112

Prisintervall
52,0697 kr - 36,4487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M6 80.0 303 Rostfritt stål

20188931

Prisintervall
42,7267 kr - 29,9087 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M6 50.0 303 Rostfritt stål

20188917

Prisintervall
42,7267 kr - 29,9087 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 30.0 303 Rostfritt stål

20188740

Prisintervall
39,5365 kr - 27,6755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 40.0 316 Rostfritt stål

20189105

Prisintervall
52,0317 kr - 36,4222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 16.0 316 Rostfritt stål

20189068

Prisintervall
46,7146 kr - 32,7001 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M5 16.0 316 Rostfritt stål

20189143

Prisintervall
50,5124 kr - 35,3587 kr

Lagernivåer
944 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M5 30.0 316 Rostfritt stål

20189174

Prisintervall
54,3484 kr - 38,0439 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M4 25.0 316 Rostfritt stål

20189082

Prisintervall
48,6135 kr - 34,0295 kr

Lagernivåer
310 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M5 40.0 316 Rostfritt stål

20189181

Prisintervall
54,3484 kr - 38,0439 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M6 25.0 316 Rostfritt stål

20189235

Prisintervall
54,3484 kr - 38,0439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 10.0 Svärtat rostfritt 303

20189303

Prisintervall
31,9027 kr - 22,3318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M4 60.0 Svärtat rostfritt 303

20189471

Prisintervall
45,3473 kr - 31,7431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M6 40.0 316 Rostfritt stål

20189259

Prisintervall
54,3484 kr - 38,0439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 20.0 Svärtat rostfritt 303

20189426

Prisintervall
41,0176 kr - 28,7124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M6 50.0 316 Rostfritt stål

20189266

Prisintervall
55,26 kr - 38,6819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5