Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.
Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.
Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 max | h1 max | Material | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,1806 kr - 40,258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
Svärtat rostfritt 303
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 32,8597 kr - 46,9425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
4.70
|
Svärtat rostfritt 303
|
40.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 38,6819 kr - 55,26 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
Svärtat rostfritt 316
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 26,5854 kr - 37,9793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
1.50
|
Svärtat rostfritt 316
|
12.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 33,5774 kr - 47,9678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
4.70
|
Svärtat rostfritt 303
|
80.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 25,7879 kr - 36,8398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.7
|
1.65
|
Svärtat rostfritt 303
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 32,8597 kr - 46,9425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
3.70
|
Svärtat rostfritt 303
|
50.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 28,9781 kr - 41,3975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
3.70
|
Svärtat rostfritt 303
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 31,3709 kr - 44,8155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
3.70
|
Svärtat rostfritt 303
|
25.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 33,5774 kr - 47,9678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
4.70
|
Svärtat rostfritt 303
|
60.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 36,688 kr - 52,4115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
Svärtat rostfritt 316
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 25,7879 kr - 36,8398 kr | 104 I lager |
5.7
|
1.65
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 27,6755 kr - 39,5365 kr | 1008 I lager |
7.6
|
3.10
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 27,2767 kr - 38,9668 kr | 1315 I lager |
7.6
|
3.10
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 27,383 kr - 39,1187 kr | 192 I lager |
5.7
|
1.65
|
303 Rostfritt stål
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 28,0743 kr - 40,1061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
3.10
|
303 Rostfritt stål
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 27,383 kr - 39,1187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
1.50
|
316 Rostfritt stål
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 29,1909 kr - 41,7013 kr | 276 I lager |
10.5
|
4.70
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 23,1294 kr - 33,042 kr | 17 I lager |
4.5
|
1.50
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 38,0439 kr - 54,3484 kr | 209 I lager |
9.5
|
3.70
|
316 Rostfritt stål
|
50.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta