Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M4 16.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20189068

Tillverkarens artikelnummer:

20189068

161 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 48,1161 kr
100 - 249 43,3045 kr
250 - 749 38,4928 kr
750 + 33,6812 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

48,12 kr

1 x 48,1161 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss