Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M5 30.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20189174

Tillverkarens artikelnummer:

20189174

204 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 55,9789 kr
100 - 249 50,3811 kr
250 - 749 44,7831 kr
750 + 39,1853 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

55,98 kr

1 x 55,9789 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 30.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss