Meny Sök

Låsande skruvar – Knapphuvud

I lager

Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583.
  • Utformade för att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Köp
30,0417 kr - 42,9167 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 303
30.0
M4
2.8
4.5
29,7757 kr - 42,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 303
16.0
M5
3.7
5.5
27,649 kr - 39,4985 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 303
12.0
M4
2.8
4.5
22,066 kr - 31,5228 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
38,0439 kr - 54,3484 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
60.0
M5
3.7
5.5
38,6819 kr - 55,26 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
80.0
M6
4.2
6.5
25,5221 kr - 36,4602 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 303
16.0
M3
2.0
3.5
26,3197 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 303
25.0
M3
2.0
3.5
37,5653 kr - 53,6648 kr 276 I lager
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
16.0
M6
4.2
6.5
37,4855 kr - 53,5508 kr 277 I lager
9.5
3.70
316 Rostfritt stål
25.0
M5
3.7
5.5
27,649 kr - 39,4985 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 303
40.0
M3
2.0
3.5
23,1294 kr - 33,042 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 303
20.0
M2.5
1.7
2.8
22,5976 kr - 32,2823 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
Svärtat rostfritt 303
12.0
M2.5
1.7
2.8
27,6755 kr - 39,5365 kr 586 I lager
7.6
3.10
303 Rostfritt stål
25.0
M4
2.8
4.5
28,3933 kr - 40,5619 kr 418 I lager
9.5
3.70
303 Rostfritt stål
12.0
M5
3.7
5.5
27,383 kr - 39,1187 kr 192 I lager
5.7
1.65
303 Rostfritt stål
40.0
M3
2.0
3.5
28,0743 kr - 40,1061 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
303 Rostfritt stål
50.0
M4
2.8
4.5
28,0743 kr - 40,1061 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
303 Rostfritt stål
40.0
M4
2.8
4.5
22,3318 kr - 31,9027 kr 83 I lager
4.5
1.50
303 Rostfritt stål
10.0
M2.5
1.7
2.8
22,066 kr - 31,5228 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
303 Rostfritt stål
8.0
M2.5
1.7
2.8
  • av 7
Låsskruv Knapphuvud M4 30.0 Svärtat rostfritt 303

20189440

Prisintervall
42,9167 kr - 30,0417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M5 16.0 Svärtat rostfritt 303

20189495

Prisintervall
42,5368 kr - 29,7757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M4 12.0 Svärtat rostfritt 303

20189402

Prisintervall
39,4985 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 8.0 Svärtat rostfritt 303

20189297

Prisintervall
31,5228 kr - 22,066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M5 60.0 316 Rostfritt stål

20189204

Prisintervall
54,3484 kr - 38,0439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M6 80.0 316 Rostfritt stål

20189280

Prisintervall
55,26 kr - 38,6819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M3 16.0 Svärtat rostfritt 303

20189358

Prisintervall
36,4602 kr - 25,5221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M3 25.0 Svärtat rostfritt 303

20189372

Prisintervall
37,5995 kr - 26,3197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M6 16.0 316 Rostfritt stål

20189211

Prisintervall
53,6648 kr - 37,5653 kr

Lagernivåer
276 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M5 25.0 316 Rostfritt stål

20189167

Prisintervall
53,5508 kr - 37,4855 kr

Lagernivåer
277 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M3 40.0 Svärtat rostfritt 303

20189396

Prisintervall
39,4985 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 20.0 Svärtat rostfritt 303

20189334

Prisintervall
33,042 kr - 23,1294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M2.5 12.0 Svärtat rostfritt 303

20189310

Prisintervall
32,2823 kr - 22,5976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M4 25.0 303 Rostfritt stål

20188733

Prisintervall
39,5365 kr - 27,6755 kr

Lagernivåer
586 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M5 12.0 303 Rostfritt stål

20188788

Prisintervall
40,5619 kr - 28,3933 kr

Lagernivåer
418 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M3 40.0 303 Rostfritt stål

20188696

Prisintervall
39,1187 kr - 27,383 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M4 50.0 303 Rostfritt stål

20188764

Prisintervall
40,1061 kr - 28,0743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 40.0 303 Rostfritt stål

20188757

Prisintervall
40,1061 kr - 28,0743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20188603

Prisintervall
31,9027 kr - 22,3318 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M2.5 8.0 303 Rostfritt stål

20188597

Prisintervall
31,5228 kr - 22,066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8