Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M5 16.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20189143

Tillverkarens artikelnummer:

20189143

944 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 50,5124 kr
100 - 249 45,4612 kr
250 - 749 40,4101 kr
750 + 35,3587 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

50,51 kr

1 x 50,5124 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 16.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss