20189051
20189051
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 45,955 kr |
| 100 - 249 | 41,3595 kr |
| 250 - 749 | 36,764 kr |
| 750 + | 32,1684 kr |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 12.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.6 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 max | 3.10 |
| l2-0.2 | 6.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta