Meny Sök

Kvadratiska muttrar

I lager

I det här sortimentet som används med trapetsskruvar hittar du ett brett utbud av kvadratiska muttrar beroende på dina behov: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.

  • Kvadratiska bronsmuttrar med genomgående hål används när en säker och robust anslutning behövs. De ger stabilitet och styrka, lämpliga för medelkraftiga tillämpningar. Har genomgående hål lämpliga för sexkantsskruvar.
  • Fyrkantig mässingsmutter, används i tillämpningar där relativt lätta laster behövs. De är robust och motstår korrosion, fukt och andra faktorer.
  • Kvadratiska stålmuttrar används i tillämpningar som kräver låga rotationshastigheter, manuell kontroll, fastspänning eller låsning.
  • Kvadratiska stålmuttrar med hål används för tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning och låsfunktioner. De har genomgående hål lämpliga för insexskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade fyrkantsmuttrar såväl som vänstergängade.

OBS!Kontaktytor stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.I det här sortimentet finns: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.
  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
  • Finns som standard som högergängade kvadratiska muttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Stål, Brons, Mässing Serienummer: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek d1 tol 7H Material h1 & w1 Gängans riktning Lead Köp
61,0399 kr - 81,3763 kr 21 I lager
TR12 x 3
12.0
Stål
25.0
Högermontage
3.0
93,0367 kr - 123,9751 kr 2 I lager
TR14 x 3
14.0
Stål
25.0
Vänstermontage
3.0
92,1752 kr - 122,8429 kr 9 I lager
TR18 x 4
18.0
Stål
30.0
Högermontage
4.0
140,6626 kr - 187,5194 kr 19 I lager
TR24 x 5
24.0
Stål
40.0
Högermontage
5.0
182,5045 kr - 243,2799 kr 2 I lager
TR28 x 5
28.0
Stål
45.0
Högermontage
5.0
116,1728 kr - 154,8273 kr 5 I lager
TR16 x 8
16.0
Stål
28.0
Högermontage
8.0
154,692 kr - 206,2006 kr 5 I lager
TR14 x 6
14.0
Stål
25.0
Högermontage
6.0
163,4295 kr - 217,9471 kr 13 I lager
TR24 x 5
24.0
Stål
40.0
Vänstermontage
5.0
210,5632 kr - 280,7837 kr Fråga angående leveranstidhär
TR28 x 5
28.0
Stål
45.0
Vänstermontage
5.0
102,0204 kr - 136,0046 kr 7 I lager
TR20 x 4
20.0
Stål
35.0
Högermontage
4.0
177,2127 kr - 236,2037 kr 11 I lager
TR20 x 8
20.0
Stål
35.0
Högermontage
8.0
694,5755 kr - 926,1335 kr 5 I lager
TR44 x 7
44.0
Stål
65.0
Högermontage
7.0
416,0807 kr - 554,7743 kr 22 I lager
TR18 x 4
18.0
Mässing
35.0
Högermontage
4.0
762,2609 kr - 1 016,4258 kr 5 I lager
TR40 x 7
40.0
Stål
60.0
Vänstermontage
7.0
1 163,4508 kr - 1 368,8207 kr 2 I lager
TR50 x 8
50.0
Stål
70.0
Högermontage
8.0
389,9911 kr - 519,9594 kr 12 I lager
TR20 x 4
20.0
Stål
40.0
Högermontage
4.0
1 473,2039 kr - 1 636,8796 kr 2 I lager
TR36 x 6
36.0
Mässing
60.0
Högermontage
6.0
554,0359 kr - 692,6064 kr 5 I lager
TR20 x 4
20.0
Mässing
40.0
Högermontage
4.0
333,1353 kr - 444,244 kr 1 I lager
TR18 x 4
18.0
Stål
35.0
Högermontage
4.0
1 279,9928 kr - 1 505,816 kr Fråga angående leveranstidhär
TR50 x 8
50.0
Stål
70.0
Vänstermontage
8.0
  • av 4
Fyrkantig mutter TR12 x 3 25.0 Stål

20148669

Prisintervall
81,3763 kr - 61,0399 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    210.0
Fyrkantig mutter TR14 x 3 25.0 Stål

20148706

Prisintervall
123,9751 kr - 93,0367 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    285.0
Fyrkantig mutter TR18 x 4 30.0 Stål

20148751

Prisintervall
122,8429 kr - 92,1752 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1131.0
Fyrkantig mutter TR24 x 5 40.0 Stål

20148843

Prisintervall
187,5194 kr - 140,6626 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    845.0
Fyrkantig mutter TR28 x 5 45.0 Stål

20148881

Prisintervall
243,2799 kr - 182,5045 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1175.0
Fyrkantig mutter TR16 x 8 28.0 Stål

20148744

Prisintervall
154,8273 kr - 116,1728 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    365.0
Fyrkantig mutter TR14 x 6 25.0 Stål

20148713

Prisintervall
206,2006 kr - 154,692 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    285.0
Fyrkantig mutter TR24 x 5 40.0 Stål

20148850

Prisintervall
217,9471 kr - 163,4295 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    845.0
Fyrkantig mutter TR28 x 5 45.0 Stål

20148898

Prisintervall
280,7837 kr - 210,5632 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    1175.0
Fyrkantig mutter TR20 x 4 35.0 Stål

20148782

Prisintervall
136,0046 kr - 102,0204 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1412.0
Fyrkantig mutter TR20 x 8 35.0 Stål

20148805

Prisintervall
236,2037 kr - 177,2127 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    590.0
Fyrkantig mutter TR44 x 7 65.0 Stål

20149017

Prisintervall
926,1335 kr - 694,5755 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    2940.0
Fyrkantig mutter TR18 x 4 35.0 Mässing

20149215

Prisintervall
554,7743 kr - 416,0807 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1131.0
Fyrkantig mutter TR40 x 7 60.0 Stål

20149314

Prisintervall
1 016,4258 kr - 762,2609 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    4013.0
Fyrkantig mutter TR50 x 8 70.0 Stål

20149406

Prisintervall
1 368,8207 kr - 1 163,4508 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    6502.0
Fyrkantig mutter TR20 x 4 40.0 Stål

20149376

Prisintervall
519,9594 kr - 389,9911 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1412.0
Fyrkantig mutter TR36 x 6 60.0 Mässing

20149246

Prisintervall
1 636,8796 kr - 1 473,2039 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    3630.0
Fyrkantig mutter TR20 x 4 40.0 Mässing

20149222

Prisintervall
692,6064 kr - 554,0359 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1412.0
Fyrkantig mutter TR18 x 4 35.0 Stål

20149369

Prisintervall
444,244 kr - 333,1353 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1131.0
Fyrkantig mutter TR50 x 8 70.0 Stål

20149321

Prisintervall
1 505,816 kr - 1 279,9928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    6502.0