Meny Sök

Fyrkantig mutter TR44 x 7 65.0 Stål

Kvadratiska stålmuttrar är ett fästelement som används för extra kraftiga tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning, fastspänning, låsning och mottagning av ballast. Ger en säker och robust fästlösning. Högergängad samt beständig mot korrosion och fukt.
Essentra artikelnummer:

20149017

Tillverkarens artikelnummer:

20149017

5 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 926,1335 kr
10 - 19 833,5152 kr
20 - 49 787,243 kr
50 - 99 740,8477 kr
100 + 694,5755 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

926,13 kr

1 x 926,1335 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 44.0
Lead 7.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 2940.0
h1 & w1 65.0
Gängstorlek TR44 x 7
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss