20149369
20149369
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 444,244 kr |
| 10 - 19 | 399,8362 kr |
| 20 - 49 | 377,5616 kr |
| 50 - 99 | 355,41 kr |
| 100 + | 333,1353 kr |
| Antal starter | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 18.0 |
| Lead | 4.0 |
| Gängans riktning | Högermontage |
| Kontaktyta | 1131.0 |
| d2 | 6.0 |
| h1 & w1 | 35.0 |
| h2 | 6.5 |
| l2 | 26.0 |
| w2 | 24.0 |
| Gängstorlek | TR18 x 4 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta