Meny Sök

Fyrkantig mutter TR20 x 8 35.0 Stål

Kvadratiska stålmuttrar är ett fästelement som används för extra kraftiga tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning, fastspänning, låsning och mottagning av ballast. Ger en säker och robust fästlösning. Högergängad samt beständig mot korrosion och fukt.
Essentra artikelnummer:

20148805

Tillverkarens artikelnummer:

20148805

11 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 236,2037 kr
10 - 19 212,5322 kr
20 - 49 200,718 kr
50 - 99 188,9039 kr
100 + 177,2127 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

236,20 kr

1 x 236,2037 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 2.0
d1 tol 7H 20.0
Lead 8.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 590.0
h1 & w1 35.0
Gängstorlek TR20 x 8
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss