Meny Sök

Fyrkantig mutter TR14 x 3 25.0 Stål

Kvadratiska stålmuttrar är ett fästelement som används för extra kraftiga tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning, fastspänning, låsning och mottagning av ballast. Ger en säker och robust fästlösning. Vänstergängad samt beständig mot korrosion och fukt.
Essentra artikelnummer:

20148706

Tillverkarens artikelnummer:

20148706

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 123,9751 kr
10 - 19 111,6194 kr
20 - 49 105,3431 kr
50 - 99 99,1899 kr
100 + 93,0367 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

123,98 kr

1 x 123,9751 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 14.0
Lead 3.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 285.0
h1 & w1 25.0
Gängstorlek TR14 x 3
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss