Meny Sök

Fyrkantig mutter TR40 x 7 60.0 Stål

Kvadratiska stålmuttrar med hål är ett fästelement som används för tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning och låsfunktioner. Hålen möjliggör enkel smörjning, säkra låsmekanismer och sänker vikten. Vänstergängad samt beständig mot korrosion och fukt.
Essentra artikelnummer:

20149314

Tillverkarens artikelnummer:

20149314

5 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 016,4258 kr
10 - 19 914,7377 kr
20 - 49 863,9121 kr
50 - 99 813,0865 kr
100 + 762,2609 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 016,43 kr

1 x 1 016,4258 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 40.0
Lead 7.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Gängstorlek TR40 x 7
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss