Meny Sök

Fyrkantig mutter TR20 x 4 35.0 Stål

Kvadratiska stålmuttrar är ett fästelement som används för extra kraftiga tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning, fastspänning, låsning och mottagning av ballast. Ger en säker och robust fästlösning. Högergängad samt beständig mot korrosion och fukt.
Essentra artikelnummer:

20148782

Tillverkarens artikelnummer:

20148782

7 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 136,0046 kr
10 - 19 122,4491 kr
20 - 49 115,5575 kr
50 - 99 108,7889 kr
100 + 102,0204 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

136,00 kr

1 x 136,0046 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 20.0
Lead 4.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 1412.0
h1 & w1 35.0
Gängstorlek TR20 x 4
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss