Meny Sök

Fyrkantig mutter TR50 x 8 70.0 Stål

Kvadratiska stålmuttrar med hål är ett fästelement som används för tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning och låsfunktioner. Hålen möjliggör enkel smörjning, säkra låsmekanismer och sänker vikten. Högergängad samt beständig mot korrosion och fukt.
Essentra artikelnummer:

20149406

Tillverkarens artikelnummer:

20149406

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 368,8207 kr
10 - 19 1 231,9977 kr
20 + 1 163,4508 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 368,82 kr

1 x 1 368,8207 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 50.0
Lead 8.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 6502.0
d2 8.0
h1 & w1 70.0
h2 8.5
l2 70.0
w2 60.0
Gängstorlek TR50 x 8
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss