Cylindriska kuggdrev hör till de vanligaste dreven. De kallas även rakskurna drev och används i många olika tillämpningar där mekanisk kraftöverföring krävs.
Serienummer: SR2021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Antal tänder | Navdiameter | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,6539 kr - 98,8165 kr | 200 I lager |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 225,928 kr - 259,1062 kr | 214 I lager |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 165,8912 kr - 190,4517 kr | 91 I lager |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 250,6321 kr - 287,4011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 225,928 kr - 259,1062 kr | 100 I lager |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 307,0783 kr - 352,4649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 42,6871 kr - 52,999 kr | 115 I lager |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 123,6643 kr - 141,7615 kr | 100 I lager |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 10403808 | 10 I lager |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 287,4191 kr - 405,1767 kr | 48 I lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 278,927 kr - 319,7176 kr | 9 I lager |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 54,0676 kr - 67,0746 kr | 48 I lager |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 71,0407 kr - 88,3317 kr | 53 I lager |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 197,7768 kr - 226,6461 kr | 22 I lager |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 39,81 kr - 49,2646 kr | 197 I lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 310,669 kr - 356,0557 kr | 64 I lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 88,2691 kr - 109,4451 kr | 40 I lager |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 27,1994 kr - 38,7797 kr | 67 I lager |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 71,0407 kr - 88,3317 kr | 60 I lager |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta