Meny Sök

Växel 10.0 mm 20.0 mm POM

Detta kugghjul är av naturfärgad POM och används för att styra en rörelses hastighet i en rörlig enhet, exempelvis svängdörrar, boxpaneler och apparaturluckor.
Essentra artikelnummer:

10185629

Tillverkarens artikelnummer:

104002000005

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 287,4011 kr
10 + 250,6321 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

287,40 kr

1 x 287,4011 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 20.0 mm
Navbredd 10.0 mm
Total bredd 25.0 mm
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Antal tänder 24
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss