Meny Sök

Växel 6.0 mm 14.0 mm POM

Detta kugghjul är av naturfärgad POM och används för att styra en rörelses hastighet i en rörlig enhet, exempelvis svängdörrar, boxpaneler och apparaturluckor.
Essentra artikelnummer:

10185827

Tillverkarens artikelnummer:

104004200005

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 141,7615 kr
10 + 123,6643 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

141,76 kr

1 x 141,7615 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 14.0 mm
Navbredd 11.0 mm
Total bredd 23.0 mm
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Antal tänder 15
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss