10403860
551394
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bredd på framsida | 3.5 mm |
|---|---|
| Bredd på framsida | 0.138 in |
| Ytterdiameter | 9.6 mm |
| Ytterdiameter | 0.378 in |
| Total bredd | 3.0 mm |
| Total bredd | 0.118 in |
| Allt material | Polyoximetylen |
| Färg | Svart |
| Antal tänder | 10 |
| Växeltyp | Kugghjulsväxel |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Diameter, stigning | 8.0 mm |
| Diameter, stigning | 0.315 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta