Meny Sök

Växel 4.0 mm 12.0 mm POM

Detta kugghjul är av naturfärgad POM och används för att styra en rörelses hastighet i en rörlig enhet, exempelvis svängdörrar, boxpaneler och apparaturluckor.
Essentra artikelnummer:

10185728

Tillverkarens artikelnummer:

104003100005

197 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 49,2646 kr
50 + 39,81 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

492,65 kr

10 x 49,2646 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 12.0 mm
Navbredd 7.0 mm
Total bredd 10.0 mm
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Antal tänder 30
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss