Meny Sök

Växel 6.0 mm 9.0 mm POM

Detta kugghjul är av naturfärgad POM och används för att styra en rörelses hastighet i en rörlig enhet, exempelvis svängdörrar, boxpaneler och apparaturluckor.
Essentra artikelnummer:

10185452

Tillverkarens artikelnummer:

104000300005

53 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 88,3317 kr
50 + 71,0407 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

883,32 kr

10 x 88,3317 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 9.0 mm
Navbredd 8.0 mm
Total bredd 16.0 mm
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Antal tänder 18
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss