Meny Sök

Växel 12.0 mm 24.0 mm POM

Detta kugghjul är av naturfärgad POM och används för att styra en rörelses hastighet i en rörlig enhet, exempelvis svängdörrar, boxpaneler och apparaturluckor.
Essentra artikelnummer:

10185667

Tillverkarens artikelnummer:

104002400005

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 352,4649 kr
10 + 307,0783 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

352,46 kr

1 x 352,4649 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 24.0 mm
Navbredd 15.0 mm
Total bredd 30.0 mm
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Antal tänder 32
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss