Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | När den används som en plugg | d1 | Färg | d2 | d3 | När den används som en kåpa | d4 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3387 kr - 0,5269 kr | 4500 I lager |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,3469 kr - 0,5396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 22,0285 kr - 24,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 20,0259 kr - 22,251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,3736 kr - 0,5812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,505 kr - 0,7855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Grön
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,4865 kr - 0,7568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Grön
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,7924 kr - 0,8804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 2,0169 kr - 2,241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 4,9823 kr - 5,5359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,5399 kr - 0,8398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,7072 kr - 1,1001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,6784 kr - 0,7538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 1,6207 kr - 1,8008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 1,2071 kr - 1,3412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 3,4396 kr - 3,8218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 0,6097 kr - 0,9484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grön
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,5748 kr - 0,6386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
| 15,7272 kr - 17,4746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Grön
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 4,6415 kr - 5,1573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Grön
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta