Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

I lager

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
83 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 D h d3 d4 Typ Köp
0,6686 kr - 1,1604 kr 27398 I lager
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
2,3817 kr - 4,127 kr 57190 I lager
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
3,3286 kr - 4,66 kr 8686 I lager
51.9 mm
47.2 mm
72.0 mm
24.0 mm
44.5 mm
48.7 mm
2
2,3374 kr - 5,6872 kr 3623 I lager
40.6 mm
36.9 mm
54.2 mm
22.5 mm
35.0 mm
39.0 mm
2
0,6154 kr - 2,2972 kr 12258 I lager
15.4 mm
13.6 mm
22.2 mm
11.1 mm
12.2 mm
13.8 mm
2
1,9231 kr - 7,1914 kr 49520 I lager
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
27.8 mm
30.7 mm
2
3,0623 kr - 5,3408 kr 13560 I lager
52.7 mm
48.3 mm
63.5 mm
25.4 mm
46.3 mm
50.7 mm
2
3,8759 kr - 9,4258 kr 980 I lager
54.1 mm
51.5 mm
66.7 mm
18.5 mm
49.6 mm
52.0 mm
2
1,9971 kr - 2,796 kr 11200 I lager
34.4 mm
31.1 mm
47.6 mm
19.1 mm
29.8 mm
32.8 mm
2
0,6154 kr - 2,2972 kr 142900 I lager
12.3 mm
10.7 mm
22.0 mm
9.5 mm
9.1 mm
10.7 mm
4
1,5533 kr - 3,7839 kr 1300 I lager
27.7 mm
24.7 mm
38.1 mm
19.1 mm
23.2 mm
26.1 mm
2
1,0485 kr - 1,4679 kr 222500 I lager
21.5 mm
19.1 mm
38.1 mm
14.3 mm
17.6 mm
19.9 mm
4
1,189 kr - 1,8312 kr 17625 I lager
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
1,26 kr - 1,9404 kr 17640 I lager
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
1,402 kr - 2,159 kr 3850 I lager
25.9 mm
24.1 mm
34.1 mm
18.2 mm
22.2 mm
24.3 mm
2
1,331 kr - 2,0497 kr 1150 I lager
23.4 mm
20.8 mm
31.7 mm
15.8 mm
18.8 mm
22.0 mm
2
1,331 kr - 2,0497 kr 11400 I lager
24.8 mm
22.0 mm
32.5 mm
16.5 mm
20.4 mm
23.2 mm
3,3448 kr - 4,8799 kr 450 I lager
45.0 mm
49.3 mm
1.0 mm
24.5 mm
43.0 mm
47.5 mm
2
3,4504 kr - 5,0525 kr 560 I lager
42.7 mm
39.6 mm
1.0 mm
18.5 mm
38.2 mm
41.1 mm
2
4,5269 kr - 6,3376 kr 3240 I lager
61.0 mm
55.0 mm
76.7 mm
25.0 mm
52.5 mm
59.0 mm
2
  • av 5
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Röd

10092156

Prisintervall
1,1604 kr - 0,6686 kr

Lagernivåer
27398 I lager
Egenskaper
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Röd

10092194

Prisintervall
4,127 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
57190 I lager
Egenskaper
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 47.2 mm 51.9 mm Röd

10084960

Prisintervall
4,66 kr - 3,3286 kr

Lagernivåer
8686 I lager
Egenskaper
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • D
    72.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 36.9 mm 40.6 mm Röd

10084953

Prisintervall
5,6872 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
3623 I lager
Egenskaper
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • D
    54.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 13.6 mm 15.4 mm Röd

10092149

Prisintervall
2,2972 kr - 0,6154 kr

Lagernivåer
12258 I lager
Egenskaper
  • d3
    12.2 mm
  • d4
    13.8 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.4 mm
  • D
    22.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 30.4 mm 33.6 mm Röd

10084939

Prisintervall
7,1914 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
49520 I lager
Egenskaper
  • d3
    27.8 mm
  • d4
    30.7 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 48.3 mm 52.7 mm Röd

10092200

Prisintervall
5,3408 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
13560 I lager
Egenskaper
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    52.7 mm
  • D
    63.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 51.5 mm 54.1 mm Röd

10092217

Prisintervall
9,4258 kr - 3,8759 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • D
    66.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 31.1 mm 34.4 mm Röd

10092187

Prisintervall
2,796 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • D
    47.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 10.7 mm 12.3 mm Röd

10084892

Prisintervall
2,2972 kr - 0,6154 kr

Lagernivåer
142900 I lager
Egenskaper
  • d3
    9.1 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • D
    22.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 24.7 mm 27.7 mm Röd

10092170

Prisintervall
3,7839 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • D
    38.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 19.1 mm 21.5 mm Röd

10092163

Prisintervall
1,4679 kr - 1,0485 kr

Lagernivåer
222500 I lager
Egenskaper
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.9 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • D
    38.1 mm
Lock och plugg, koniska 14.48 mm 15.65 mm (DIA) Blå

10160114

Prisintervall
1,8312 kr - 1,189 kr

Lagernivåer
17625 I lager
Egenskaper
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Lock och plugg, koniska 18.31 mm 19.69 mm (DIA) Blå

10160138

Prisintervall
1,9404 kr - 1,26 kr

Lagernivåer
17640 I lager
Egenskaper
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 24.1 mm 25.9 mm Blå

10160077

Prisintervall
2,159 kr - 1,402 kr

Lagernivåer
3850 I lager
Egenskaper
  • d3
    22.2 mm
  • d4
    24.3 mm
  • d1
    24.1 mm
  • d2
    25.9 mm
  • D
    34.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 20.8 mm 23.4 mm Blå

10160060

Prisintervall
2,0497 kr - 1,331 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • D
    31.7 mm
Lock och plugg, koniska 23.19 mm 24.77 mm (DIA) Blå

10160152

Prisintervall
2,0497 kr - 1,331 kr

Lagernivåer
11400 I lager
Egenskaper
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 49.3 mm 45.0 mm Blå

10127247

Prisintervall
4,8799 kr - 3,3448 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d3
    43.0 mm
  • d4
    47.5 mm
  • d1
    49.3 mm
  • d2
    45.0 mm
  • D
    1.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 39.6 mm 42.7 mm Blå

10140796

Prisintervall
5,0525 kr - 3,4504 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • D
    1.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 55.0 mm 61.0 mm Röd

10092224

Prisintervall
6,3376 kr - 4,5269 kr

Lagernivåer
3240 I lager
Egenskaper
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • D
    76.7 mm