Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

I lager

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
83 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 D h d3 d4 Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
0,3254 kr - 1,2096 kr 7400 I lager
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
1,26 kr - 1,9404 kr 8450 I lager
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
1,331 kr - 2,0497 kr 12300 I lager
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
1,4729 kr - 2,2683 kr 9000 I lager
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
3,3394 kr - 5,1427 kr 2200 I lager
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,9761 kr - 1,5033 kr 1900 I lager
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
0,6686 kr - 2,5136 kr 11000 I lager
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
2,2338 kr - 3,1274 kr 7840 I lager
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,6686 kr - 1,1604 kr 32198 I lager
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
2,3817 kr - 4,127 kr 52500 I lager
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
5,4588 kr - 7,6424 kr 58000 I lager
66.4 mm
62.0 mm
83.0 mm
28.0 mm
59.0 mm
64.3 mm
2
1,5439 kr - 2,3777 kr 2920 I lager
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
0,7632 kr - 1,1755 kr 87550 I lager
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
1,0471 kr - 1,6126 kr 22050 I lager
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
0,7737 kr - 1,8783 kr 24182 I lager
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,9052 kr - 1,3939 kr 1851 I lager
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
1,189 kr - 1,8312 kr 17625 I lager
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
1,26 kr - 1,9404 kr 17640 I lager
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
0,8795 kr - 1,3546 kr 5000 I lager
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
  • av 5
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 29.2 mm 31.4 mm Röd

10126394


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm
Lock och plugg, koniska 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Röd

10074701

Prisintervall
1,2096 kr - 0,3254 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Lock och plugg, koniska 15.37 mm 16.74 mm (DIA) Blå

10160121

Prisintervall
1,9404 kr - 1,26 kr

Lagernivåer
8450 I lager
Egenskaper
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Lock och plugg, koniska 20.52 mm 22.1 mm (DIA) Blå

10160145

Prisintervall
2,0497 kr - 1,331 kr

Lagernivåer
12300 I lager
Egenskaper
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Lock och plugg, koniska 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Blå

10160176

Prisintervall
2,2683 kr - 1,4729 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 43.9 mm 48.0 mm Blå

10160084

Prisintervall
5,1427 kr - 3,3394 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Lock och plugg, koniska 10.72 mm 12.07 mm (DIA) Blå

10160213

Prisintervall
1,5033 kr - 0,9761 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Röd

10084908

Prisintervall
2,5136 kr - 0,6686 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Röd

10084946

Prisintervall
3,1274 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
7840 I lager
Egenskaper
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Röd

10092156

Prisintervall
1,1604 kr - 0,6686 kr

Lagernivåer
32198 I lager
Egenskaper
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Röd

10092194

Prisintervall
4,127 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
52500 I lager
Egenskaper
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 62.0 mm 66.4 mm Röd

10092231

Prisintervall
7,6424 kr - 5,4588 kr

Lagernivåer
58000 I lager
Egenskaper
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • D
    83.0 mm
Lock och plugg, koniska 33.32 mm 35.1 mm (DIA) Blå

10160183

Prisintervall
2,3777 kr - 1,5439 kr

Lagernivåer
2920 I lager
Egenskaper
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 4.39 mm 6.1 mm Blå

10160169

Prisintervall
1,1755 kr - 0,7632 kr

Lagernivåer
87550 I lager
Egenskaper
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Lock och plugg, koniska 11.43 mm 12.93 mm (DIA) Blå

10160220

Prisintervall
1,6126 kr - 1,0471 kr

Lagernivåer
22050 I lager
Egenskaper
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Röd

10084915

Prisintervall
1,8783 kr - 0,7737 kr

Lagernivåer
24182 I lager
Egenskaper
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 9.3 mm 10.6 mm Blå

10160107

Prisintervall
1,3939 kr - 0,9052 kr

Lagernivåer
1851 I lager
Egenskaper
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Lock och plugg, koniska 14.48 mm 15.65 mm (DIA) Blå

10160114

Prisintervall
1,8312 kr - 1,189 kr

Lagernivåer
17625 I lager
Egenskaper
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Lock och plugg, koniska 18.31 mm 19.69 mm (DIA) Blå

10160138

Prisintervall
1,9404 kr - 1,26 kr

Lagernivåer
17640 I lager
Egenskaper
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 6.0 mm 7.4 mm Blå

10160091

Prisintervall
1,3546 kr - 0,8795 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm