Meny Sök

Knoppar, monteras av kunden

I lager

Självmonterande knoppar är designade utan inre fästelement och möjliggör ett brett utbud av gängade han- och honinsatser och finns i ett brett utbud av stilar för att passa alla applikationer. Dessa presspassade knoppar ger flexibilitet över standard hårdvara och skruvar med insex.

Serienummer: SR1580

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Navdiameter Knopphöjd Navets höjd Köp
3,4691 kr - 11,0563 kr 1450 I lager
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
14,6927 kr - 40,5684 kr 1475 I lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
4,367 kr - 13,1418 kr 1400 I lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
11,6317 kr - 29,9977 kr 2030 I lager
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
19,0462 kr - 39,997 kr 950 I lager
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
11,4413 kr - 29,4263 kr 2480 I lager
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
8,0266 kr - 22,7697 kr 315 I lager
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
12,2711 kr - 32,2833 kr 1715 I lager
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
4,4486 kr - 13,9703 kr 2450 I lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,9454 kr - 4,5425 kr 2450 I lager
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,5509 kr - 3,8568 kr 50 I lager
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
1,891 kr - 4,2568 kr 1365 I lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
1,374 kr - 3,2283 kr 4462 I lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
1,9318 kr - 4,4853 kr 828 I lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
1,4828 kr - 4,0282 kr 1530 I lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,51 kr - 3,3997 kr 8500 I lager
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
1,3876 kr - 3,8282 kr 21950 I lager
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
1,9318 kr - 4,3425 kr 2065 I lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
1,6325 kr - 3,9997 kr 4250 I lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,9046 kr - 4,2854 kr 2030 I lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
  • av 2
Stjärnknopp 1.380 in M6 PP Svart

10558553

Prisintervall
11,0563 kr - 3,4691 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    21.6 mm
  • Navets höjd
    17.8 mm
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    29.2 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.380 in M6 PP Svart

10558591

Prisintervall
40,5684 kr - 14,6927 kr

Lagernivåer
1475 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    15.7 mm
  • Knoppdiameter
    60.5 mm
  • Knopphöjd
    31.2 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.250 in M8 PP Svart

10558652

Prisintervall
13,1418 kr - 4,367 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    25.1 mm
  • Navets höjd
    11.9 mm
  • Knoppdiameter
    57.2 mm
  • Knopphöjd
    24.9 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.750 in M8 PP Svart

10558669

Prisintervall
29,9977 kr - 11,6317 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    7.1 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    21.8 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.500 in M10 PP Svart

10558690

Prisintervall
39,997 kr - 19,0462 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    24.9 mm
  • Navets höjd
    9.1 mm
  • Knoppdiameter
    63.5 mm
  • Knopphöjd
    25.4 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.750 in M6 PP Svart

10558560

Prisintervall
29,4263 kr - 11,4413 kr

Lagernivåer
2480 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    22.4 mm
  • Navets höjd
    19.1 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    31.8 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.750 in M8 PP Svart

10558645

Prisintervall
22,7697 kr - 8,0266 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    22.4 mm
  • Navets höjd
    19.1 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    31.8 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.750 in M10 PP Svart

10558720

Prisintervall
32,2833 kr - 12,2711 kr

Lagernivåer
1715 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    7.1 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    21.8 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.250 in M6 PP Svart

10558577

Prisintervall
13,9703 kr - 4,4486 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    25.1 mm
  • Navets höjd
    11.9 mm
  • Knoppdiameter
    57.2 mm
  • Knopphöjd
    24.9 mm
  • Rattfärg
    Black
Vinghandtag 1.780 in M1 Acetal Svart

10558942

Prisintervall
4,5425 kr - 1,9454 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    20.3 mm
  • Navets höjd
    12.7 mm
  • Knoppdiameter
    45.2 mm
  • Knopphöjd
    12.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 0.500 in M4 Acetal Svart

10558973

Prisintervall
3,8568 kr - 1,5509 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    10.7 mm
  • Navets höjd
    1.8 mm
  • Knoppdiameter
    12.7 mm
  • Knopphöjd
    6.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.500 in M10 Acetal Svart

10558935

Prisintervall
4,2568 kr - 1,891 kr

Lagernivåer
1365 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.5 mm
  • Navets höjd
    19.8 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    12.1 mm
  • Rattfärg
    Black
Vinghandtag 1.500 in M8 Acetal Svart

10559109

Prisintervall
3,2283 kr - 1,374 kr

Lagernivåer
4462 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    16 mm
  • Navets höjd
    10.4 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    10.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Vinghandtag 1.500 in M6 Acetal Svart

10559062

Prisintervall
4,4853 kr - 1,9318 kr

Lagernivåer
828 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    16 mm
  • Navets höjd
    10.4 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    10.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.000 in M6 Acetal Svart

10559048

Prisintervall
4,0282 kr - 1,4828 kr

Lagernivåer
1530 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 0.750 in M6 Acetal Svart

10559024

Prisintervall
3,3997 kr - 1,51 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    13.2 mm
  • Navets höjd
    3.6 mm
  • Knoppdiameter
    19.1 mm
  • Knopphöjd
    7.9 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 0.375 in M3 Acetal Svart

10558959

Prisintervall
3,8282 kr - 1,3876 kr

Lagernivåer
21950 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.1 mm
  • Navets höjd
    1.5 mm
  • Knoppdiameter
    9.5 mm
  • Knopphöjd
    5.8 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.500 in M6 Acetal Svart

10559055

Prisintervall
4,3425 kr - 1,9318 kr

Lagernivåer
2065 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.5 mm
  • Navets höjd
    19.8 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    12.1 mm
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 1.000 in M8 Acetal Svart

10559079

Prisintervall
3,9997 kr - 1,6325 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.500 in M8 Acetal Svart

10559093

Prisintervall
4,2854 kr - 1,9046 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.5 mm
  • Navets höjd
    19.8 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    12.1 mm
  • Rattfärg
    Black