Meny Sök

Räfflad knopp 0.375 in M3 Acetal Svart

Tryck/dragknoppar av polypropen (monteras av kunden), utformade för tryckmontering på insexskruv. Räfflat grepp
Essentra artikelnummer:

10558959

Tillverkarens artikelnummer:

KSM3----N2--5--

21950 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 3,8282 kr
500 - 12499 1,823 kr
12500 + 1,3876 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

191,41 kr

50 x 3,8282 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 9.1 mm
Navets höjd 1.5 mm
Knoppdiameter 9.5 mm
Knopphöjd 5.8 mm
Grepptyp Räfflat grepp
Rattfärg Black
Knoppmaterial Acetal
Commodity Code 3926300090
Gängans material Ingen insats
Färg Svart
Gängstorlek M3

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss