Antal | Enhetspris |
---|---|
35 - 349 | 31,343 kr |
350 - 699 | 14,9252 kr |
700 + | 11,9137 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hub Diameter | 31.8 mm |
---|---|
Hub Diameter | 1.252 in |
Hub Height | 7.1 mm |
Hub Height | 0.28 in |
Knob Diameter | 44.5 mm |
Knob Diameter | 1.752 in |
Knob Height | 21.8 mm |
Knob Height | 0.858 in |
Knob Colour | Black |
Knob Material | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Thread Material | No Insert |
Colour | Black |
Thread Size | M10 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta