Meny Sök

Stjärnknopp 1.750 in M8 PP Svart

Stjärnratt av polypropen (monteras av kunden), utformad för tryckmontering på din fästanordning och har ergonomiskt grepp.
Essentra artikelnummer:

10558645

Tillverkarens artikelnummer:

KNH5-HEX5S3A---

315 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
35 - 349 23,4528 kr
350 - 1399 11,168 kr
1400 + 8,2674 kr
Standardförpackning: 350

Beställ i flerpack med 35

Totalpris:

820,85 kr

35 x 23,4528 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 22.4 mm
Navets höjd 19.1 mm
Knoppdiameter 44.5 mm
Knopphöjd 31.8 mm
Rattfärg Black
Knoppmaterial PP
Commodity Code 3926300090
Gängans material Ingen insats
Färg Svart
Gängstorlek M8

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss