Meny Sök

Räfflad knopp 0.750 in M6 Acetal Svart

Tryck/dragknoppar av polypropen (monteras av kunden), utformade för tryckmontering på insexskruv. Räfflat grepp
Essentra artikelnummer:

10559024

Tillverkarens artikelnummer:

KSM6----N5--5--

8500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 3,3997 kr
500 - 3999 1,6189 kr
4000 + 1,51 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

169,99 kr

50 x 3,3997 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 13.2 mm
Navets höjd 3.6 mm
Knoppdiameter 19.1 mm
Knopphöjd 7.9 mm
Grepptyp Räfflat grepp
Rattfärg Black
Knoppmaterial Acetal
Commodity Code 3926300090
Gängans material Ingen insats
Färg Svart
Gängstorlek M6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss