Meny Sök

Stjärnknopp 2.380 in M6 PP Svart

Räfflad ratt av polypropen (monteras av kunden), utformad för tryckmontering på din fästanordning och har ergonomiskt grepp.
Essentra artikelnummer:

10558591

Tillverkarens artikelnummer:

KNH4-HEXF6-----

1475 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 40,5684 kr
250 - 999 19,3182 kr
1000 + 14,6927 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 014,21 kr

25 x 40,5684 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 31.8 mm
Navets höjd 15.7 mm
Knoppdiameter 60.5 mm
Knopphöjd 31.2 mm
Rattfärg Black
Knoppmaterial PP
Commodity Code 3926300090
Gängans material Ingen insats
Färg Svart
Gängstorlek M6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss