Meny Sök

Räfflad knopp 1.000 in M6 Acetal Svart

Tryck/dragknoppar av polypropen (monteras av kunden), utformade för tryckmontering på insexskruv. Räfflat grepp
Essentra artikelnummer:

10559048

Tillverkarens artikelnummer:

KSM6----N6--5--

1530 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
85 - 424 4,0282 kr
425 - 1699 1,9182 kr
1700 + 1,4828 kr
Standardförpackning: 425

Beställ i flerpack med 85

Totalpris:

342,40 kr

85 x 4,0282 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 15 mm
Navets höjd 2.5 mm
Knoppdiameter 25.4 mm
Knopphöjd 9.7 mm
Grepptyp Räfflat grepp
Rattfärg Black
Knoppmaterial Acetal
Commodity Code 3926300090
Gängans material Ingen insats
Färg Svart
Gängstorlek M6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss