Meny Sök

Räfflad knopp 1.500 in M8 Acetal Svart

T-handtag av polypropen (monteras av kunden), utformad för tryckmontering på din fästanordning och har rejält grepp.
Essentra artikelnummer:

10559093

Tillverkarens artikelnummer:

KSM8----O3--5--

2030 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
35 - 349 4,2854 kr
350 - 699 2,0406 kr
700 + 1,9046 kr
Standardförpackning: 350

Beställ i flerpack med 35

Totalpris:

149,99 kr

35 x 4,2854 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 9.5 mm
Navets höjd 19.8 mm
Knoppdiameter 38.1 mm
Knopphöjd 12.1 mm
Rattfärg Black
Knoppmaterial Acetal
Commodity Code 3926300090
Gängans material Ingen insats
Färg Svart
Gängstorlek M8

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss