Meny Sök

Knoppar, monteras av kunden

I lager

Självmonterande knoppar är designade utan inre fästelement och möjliggör ett brett utbud av gängade han- och honinsatser och finns i ett brett utbud av stilar för att passa alla applikationer. Dessa presspassade knoppar ger flexibilitet över standard hårdvara och skruvar med insex.

Serienummer: SR1580

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Navdiameter Knopphöjd Navets höjd Köp
12,5432 kr - 33,1403 kr 3560 I lager
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
16,0532 kr - 40,2827 kr 360 I lager
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
4,3806 kr - 13,199 kr 1450 I lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
7,9041 kr - 22,3411 kr 2360 I lager
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
12,1623 kr - 31,9976 kr 1560 I lager
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
14,5567 kr - 40,5684 kr 725 I lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
8,1626 kr - 23,2268 kr 1015 I lager
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
14,5567 kr - 40,5684 kr 200 I lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
12,4616 kr - 32,8547 kr 2700 I lager
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
26,2565 kr - 65,4237 kr 3480 I lager
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
1,9318 kr - 4,3425 kr 2065 I lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
1,6325 kr - 3,9997 kr 4250 I lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,9046 kr - 4,2854 kr 2030 I lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
1,4556 kr - 3,5997 kr 5355 I lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,4828 kr - 4,0282 kr 1530 I lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,51 kr - 3,3997 kr 8500 I lager
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
1,3876 kr - 3,8282 kr 21950 I lager
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
1,374 kr - 3,2283 kr 4462 I lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
1,9318 kr - 4,4853 kr 828 I lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
1,891 kr - 4,2568 kr 1365 I lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
  • av 2
Vinghandtag 2.000 in M6 PP Svart

10558614

Prisintervall
33,1403 kr - 12,5432 kr

Lagernivåer
3560 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.1 mm
  • Navets höjd
    12.4 mm
  • Knoppdiameter
    50.8 mm
  • Knopphöjd
    26.9 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.500 in M12 PP Svart

10558744

Prisintervall
40,2827 kr - 16,0532 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    24.9 mm
  • Navets höjd
    9.1 mm
  • Knoppdiameter
    63.5 mm
  • Knopphöjd
    25.4 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.250 in M10 PP Svart

10558713

Prisintervall
13,199 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    25.1 mm
  • Navets höjd
    11.9 mm
  • Knoppdiameter
    57.2 mm
  • Knopphöjd
    24.9 mm
  • Rattfärg
    Black
3-armad ratt 1.750 in M6 PP Svart

10558539

Prisintervall
22,3411 kr - 7,9041 kr

Lagernivåer
2360 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.1 mm
  • Navets höjd
    12.4 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    26.9 mm
  • Rattfärg
    Black
Vinghandtag 1.250 in M6 PP Svart

10558621

Prisintervall
31,9976 kr - 12,1623 kr

Lagernivåer
1560 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    16 mm
  • Navets höjd
    5.1 mm
  • Knoppdiameter
    31.8 mm
  • Knopphöjd
    21.1 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.380 in M8 PP Svart

10558676

Prisintervall
40,5684 kr - 14,5567 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    15.7 mm
  • Knoppdiameter
    60.5 mm
  • Knopphöjd
    31.2 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.750 in M10 PP Svart

10558706

Prisintervall
23,2268 kr - 8,1626 kr

Lagernivåer
1015 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    22.4 mm
  • Navets höjd
    19.1 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    31.8 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.380 in M10 PP Svart

10558737

Prisintervall
40,5684 kr - 14,5567 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    15.7 mm
  • Knoppdiameter
    60.5 mm
  • Knopphöjd
    31.2 mm
  • Rattfärg
    Black
3-armad ratt 2.000 in M6 PP Svart

10558607

Prisintervall
32,8547 kr - 12,4616 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    19.1 mm
  • Navets höjd
    12.4 mm
  • Knoppdiameter
    50.8 mm
  • Knopphöjd
    27.7 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.380 in M6 PP Svart

10558584

Prisintervall
65,4237 kr - 26,2565 kr

Lagernivåer
3480 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    24.9 mm
  • Navets höjd
    4.3 mm
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    15 mm
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 1.500 in M6 Acetal Svart

10559055

Prisintervall
4,3425 kr - 1,9318 kr

Lagernivåer
2065 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.5 mm
  • Navets höjd
    19.8 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    12.1 mm
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 1.000 in M8 Acetal Svart

10559079

Prisintervall
3,9997 kr - 1,6325 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.500 in M8 Acetal Svart

10559093

Prisintervall
4,2854 kr - 1,9046 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.5 mm
  • Navets höjd
    19.8 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    12.1 mm
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 1.000 in M5 Acetal Svart

10559017

Prisintervall
3,5997 kr - 1,4556 kr

Lagernivåer
5355 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.000 in M6 Acetal Svart

10559048

Prisintervall
4,0282 kr - 1,4828 kr

Lagernivåer
1530 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 0.750 in M6 Acetal Svart

10559024

Prisintervall
3,3997 kr - 1,51 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    13.2 mm
  • Navets höjd
    3.6 mm
  • Knoppdiameter
    19.1 mm
  • Knopphöjd
    7.9 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 0.375 in M3 Acetal Svart

10558959

Prisintervall
3,8282 kr - 1,3876 kr

Lagernivåer
21950 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.1 mm
  • Navets höjd
    1.5 mm
  • Knoppdiameter
    9.5 mm
  • Knopphöjd
    5.8 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Vinghandtag 1.500 in M8 Acetal Svart

10559109

Prisintervall
3,2283 kr - 1,374 kr

Lagernivåer
4462 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    16 mm
  • Navets höjd
    10.4 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    10.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Vinghandtag 1.500 in M6 Acetal Svart

10559062

Prisintervall
4,4853 kr - 1,9318 kr

Lagernivåer
828 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    16 mm
  • Navets höjd
    10.4 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    10.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.500 in M10 Acetal Svart

10558935

Prisintervall
4,2568 kr - 1,891 kr

Lagernivåer
1365 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.5 mm
  • Navets höjd
    19.8 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    12.1 mm
  • Rattfärg
    Black