Meny Sök

Vinghandtag 2.000 in M6 PP Svart

T-handtag av polypropen (monteras av kunden), utformad för tryckmontering på din fästanordning och har rejält grepp.
Essentra artikelnummer:

10558614

Tillverkarens artikelnummer:

KNH4-HEXT5-----

3560 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 399 33,1403 kr
400 - 1199 15,7811 kr
1200 + 12,5432 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

1 325,61 kr

40 x 33,1403 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 19.1 mm
Navets höjd 12.4 mm
Knoppdiameter 50.8 mm
Knopphöjd 26.9 mm
Rattfärg Black
Knoppmaterial PP
Commodity Code 3926300090
Gängans material Ingen insats
Färg Svart
Gängstorlek M6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss