Meny Sök

Stjärnknopp 1.380 in M6 PP Svart

Räfflad ratt av polypropen (monteras av kunden), utformad för tryckmontering på din fästanordning och har ergonomiskt grepp.
Essentra artikelnummer:

10558584

Tillverkarens artikelnummer:

KNH4-HEXF2-----

3480 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 399 65,4237 kr
400 - 799 31,1541 kr
800 + 26,2565 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

2 616,95 kr

40 x 65,4237 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 24.9 mm
Navets höjd 4.3 mm
Knoppdiameter 35.1 mm
Knopphöjd 15 mm
Rattfärg Black
Knoppmaterial PP
Commodity Code 3926300090
Gängans material Ingen insats
Färg Svart
Gängstorlek M6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss