Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,46 kr - 0,639 kr | 44087 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,6253 kr - 0,8685 kr | 4007 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,9634 kr - 2,727 kr | 1399 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 6,2563 kr - 8,6893 kr | 79 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,5022 kr - 0,6975 kr | 987 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3564 kr - 0,495 kr | 2000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,3057 kr - 1,8135 kr | 933 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,6324 kr - 0,7007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,0335 kr - 1,4355 kr | 18688 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,2559 kr - 0,3555 kr | 458 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,0754 kr - 1,1916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 2,4598 kr - 3,4164 kr | 145 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5749 kr - 0,637 kr | 5996 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,4432 kr - 0,4911 kr | 60241 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8456 kr - 1,1745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3024 kr - 0,42 kr | 2776 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6609 kr - 0,7323 kr | 150 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,8597 kr - 2,583 kr | 14460 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,23 kr - 0,3195 kr | 201722 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7682 kr - 0,8512 kr | 289 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta