Meny Sök

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Kåpan som klarar höga temperaturer är en utmärkt maskeringslösning. Den är tillverkad av silikon och rekommenderas därför starkt för maskering på upp till +250 ˚C, och passar över tappar, stift och rörändar.
Essentra artikelnummer:

10348116

Tillverkarens artikelnummer:

1461807

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 2999 0,6975 kr
3000 - 9999 0,558 kr
10000 + 0,5022 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

697,50 kr

1000 x 0,6975 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 6.4 mm
IH 25.4 mm
Allt material Silikon
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Produkten 1461807 ersätter:

Cape 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel
Essentra artikelnummer: 10242308
Tillverkarens artikelnummer: 41309

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss