Meny Sök

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Kåpan som klarar höga temperaturer är en utmärkt maskeringslösning. Den är tillverkad av silikon och rekommenderas därför starkt för maskering på upp till +250 ˚C, och passar över tappar, stift och rörändar.
Essentra artikelnummer:

10348345

Tillverkarens artikelnummer:

1461831

21988 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 299 1,4355 kr
300 - 999 1,1484 kr
1000 + 1,0335 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

143,55 kr

100 x 1,4355 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 11.6 mm
IH 38.1 mm
Gängstorlekar M12
Gängstandard Metrisk
Allt material Silikon
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3923509000

Produkten 1461831 ersätter:

Cape 11.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra artikelnummer: 10250488
Tillverkarens artikelnummer: 461706

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss