Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,216 kr - 0,30 kr | 17481 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1692 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| 14,5126 kr - 20,3177 kr | 130 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,4347 kr - 1,5897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.098 in
27.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 6,0101 kr - 6,6594 kr | 1500 I lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 8,2105 kr - 19,9619 kr | 1050 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,9587 kr - 4,1422 kr | 4180 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 22,7232 kr - 31,8125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.047 in
52.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,2913 kr - 2,5389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,232 kr - 1,3651 kr | 2915 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,9232 kr - 2,1309 kr | 651 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 3,1027 kr - 3,4379 kr | 9822 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10,2622 kr - 11,3709 kr | 104 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 43,1238 kr - 45,0322 kr | 347 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 16,0956 kr - 16,7613 kr | 1439 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,0281 kr - 1,0651 kr | 11720 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 6,8365 kr - 7,575 kr | 470 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 9,8674 kr - 10,0745 kr | 19108 I lager |
1.098 in
27.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 16,1695 kr - 22,6374 kr | 90 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 26,1849 kr - 27,2353 kr | 463 I lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta