Meny Sök

Cape 101.6 mm Caoutchouc silicone Naturel

High-Temperature Caps fit over studs, pins or tube ends, providing excellent masking solution. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra artikelnummer:

10606186

Tillverkarens artikelnummer:

1475749

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 299 8,6893 kr
300 - 999 6,9514 kr
1000 + 6,2563 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

868,93 kr

100 x 8,6893 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 24.6 mm
IH 101.6 mm
Allt material Silikon
Färg Naturfärgad
Maxtemperatur 316 °C
Commodity Code 3923509000

Produkten 1475749 ersätter:

Cape 24.6 mm 101.6 mm Silicone Naturel
Essentra artikelnummer: 10250617
Tillverkarens artikelnummer: 461729

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss