Meny Sök

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Kåpan som klarar höga temperaturer är en utmärkt maskeringslösning. Den är tillverkad av silikon och rekommenderas därför starkt för maskering på upp till +250 ˚C, och passar över tappar, stift och rörändar.
Essentra artikelnummer:

10348154

Tillverkarens artikelnummer:

1461811

1145 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 299 3,4164 kr
300 - 999 2,7331 kr
1000 + 2,4598 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

341,64 kr

100 x 3,4164 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 20.6 mm
IH 38.1 mm
Gängstorlekar M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
Gängstandard Metrisk
Gängstandard UNF
Allt material Silikon
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss