Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3024 kr - 0,42 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6609 kr - 0,7323 kr | 182 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,7646 kr - 1,062 kr | 5690 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2646 kr - 0,3675 kr | 248 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,4432 kr - 0,4911 kr | 96741 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3564 kr - 0,495 kr | 1000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
| 0,3985 kr - 0,5535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3733 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
| 1,0754 kr - 1,1916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,3986 kr - 1,5498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 5,0743 kr - 5,6225 kr | 8348 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,216 kr - 0,30 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8597 kr - 2,583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5749 kr - 0,637 kr | 12996 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,5022 kr - 0,6975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6324 kr - 0,7007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,23 kr - 0,3195 kr | 355722 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0335 kr - 1,4355 kr | 23688 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 2,4598 kr - 3,4164 kr | 1145 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta